Akcesorium
Tuleja
Numer zamówienia:
199027545
EAN:
4031582321739
Numer produktu:
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Bushing to akcesorium przeznaczone do kółek jezdnych, wykonane jako tuleja tuleja zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie mechani...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Bushing to akcesorium przeznaczone do kółek jezdnych, wykonane jako tuleja tuleja zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu obrotowego. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,01 kg, co minimalizuje dodatkowe obciążenie całej konstrukcji. Średnica śruby mocującej wynosi 18 mm, co gwarantuje stabilne i trwałe połączenie z elementami kółka jezdnego oraz zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną podczas eksploatacji.