Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Basetech o średnicy 100 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu charakteryzuje się szerokością bieżnika 36 mm, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm oraz piastą o długości 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga wartość 320 kg, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań w kółkach jezdnych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
POR 100x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320770
Numer materiału S4
199030952
Atrybuty podstawowe
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
160 kg
Nośność statyczne
320 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,14 kg
Nazwa produktu
Basetech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44,4 mm
Szerokość Bieżnia
36 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
36 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu