Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

GOTOWI NA ZESTAWY KOŁOWE I KOŁA PRZYSZŁOŚCI?

Inteligentne rozwiązania dla inteligentnych firm

Rodziny produktów

Odkryj nasze kółka jezdne najwyższej jakości.
Odkryj nasze koła najwyższej jakości.
Odkryj nasze akcesoria najwyższej jakości.
Odkryj nasze zmotoryzowane systemy najwyższej jakości.
„Lepsza mobilność. Lepsze życie." – Zgodnie z tym mottem, wspieramy Cię naszymi rozwiązaniami w zakresie mobilności!

Globalny serwis kół i kółek jezdnych

Dzięki naszym kołom i kółkom zapewniamy większą mobilność, lepsze warunki pracy oraz wyższą jakość życia. Od 1923 roku nieustannie się rozwijamy i jesteśmy obecnie reprezentowani na całym świecie. Dzięki jakości, doświadczeniu i innowacyjnym rozwiązaniom ugruntowaliśmy swoją pozycję jako wiodący producent kółek, oferując odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania – czy to do wózków sklepowych, łóżek rehabilitacyjnych, czy wózków paletowych do dużych obciążeń.

Rozwiązania szyte na miarę od TENTE

Nasze kółka i rolki wykonane są z wysokiej jakości materiałów, takich jak pełna guma i tworzywo sztuczne, a w produkcji stawiamy na proekologiczne, zorientowane na przyszłość rozwiązania. Oprócz jakości cenimy atrakcyjny design – wielokrotnie nagradzany. W przypadku szczególnych wymagań nasi doświadczeni technicy oferują rozwiązania szyte na miarę. Skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym w razie pytań lub zainteresowania produktami niestandardowymi. Chętnie pomożemy Ci osiągnąć większą mobilność!

Aktualności

Znajdź aktualności dotyczące kół, kółek jezdnych i inteligentnych rozwiązań mobilności od TENTE.

01 stycznia 2026

Integral Plus

Dzięki nowemu kółku Integral plus, TENTE prezentuje kolejną generację sprawdzonego rozwiązania dla szpitali i placówek opiekuńczych. Kółko, które sprawia, że każdy ruch jest ergonomiczny i bezwysiłkowy.
01 stycznia 2026

Levina care evo: Nasz pierwszy rycynol z recyklingu

Dzięki Levina care evo, TENTE prezentuje swoje pierwsze kółko wykonane z materiału z recyklingu – wyznaczając nowy standard w dziedzinie zrównoważonej mobilności.
01 stycznia 2026

Elastyczna ochrona stóp

Dzięki naszemu systemowi ochrony stóp TENTE możesz zapobiegać wypadkom w miejscu pracy i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zawodowe.