- Sākums
- Rūpniecība
- Dzīvesstils
- veikala iekārtošana
-
Pasta loģistikas sistēmas
Riteņu balsti pasta loģistikas sistēmām
Ritenis 140 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 140 mm diametru un 60 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīzijas lodveida gultni ar blīvējumu un 12 mm ass atveres diametru, kā arī 65 mm garuma rumbu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 75 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 75 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Ritenī ir tērauds un dzelzs korpuss ar lietu poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un gludu darbību. Ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet rumba garums sasniedz 50 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 550 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1100 kg. Ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automobiļu OEM ražošanai un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 140 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 140 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīzijas lodveida gultni, kas ir hermētiski noslēgts, un tam ir 20 mm ass atveres diametrs ar 55 mm gaba garumu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 630 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1260 kg, padarot to piemērotu dažādām lietojumprogrammām.
Ritenis 300 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 300 mm diametru un 55 mm elastīgo riepu platumu, kas izgatavots no alumīnija ar vulkanizētām elastīgām riepām bez marķējuma un aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem. Ritenī ir 25 mm ass atveres diametrs un 60 mm garš centrs. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1200 kg, padarot to piemērotu AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, mašīnbūvei un citām profesionālām lietojumprogrammām.
Ritenis 85 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 85 mm un protektora platumu 90 mm. Ritenī ir 17 mm ass cauruma diameters un 90 mm garš centrs. Korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, savukārt protektors no lieta poliuretāna ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze - 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 85 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 85 mm un protektora platumu 85 mm. Ritenī ir 20 mm ass cauruma diametrs un 95 mm gara rumba garums. Korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, bet protektors no lieta poliuretāna, nodrošinot izturību un klusumu. Aprīkots ar precīziem, hermētiskiem lodveida gultņiem optimālai darbībai. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 1600 kg.
Ritenis 85 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 85 mm un protektora platumu 80 mm. Ritenī ir 12 mm ass cauruma diametrs un 85 mm garš centrs. Korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem, hermētiskiem lodveida gultņiem. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 1600 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām, mašīnbūvei un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 125 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 125 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija ar lieta poliuretāna protektoru. Riteņa ass cauruma diametrs ir 17 mm, bet centra garums sasniedz 54 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 60 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 60 mm diametru un 20 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem lodveida gultņiem. Ass cauruma diameters ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 12 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 200 kg. Ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un medicīnas aprīkojumu.
Ritenis 80 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 80 mm diametru un 20 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem lodveida gultņiem (RS/2RS). Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 14 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 140 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 280 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumam, AGV sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 80 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņbraucējiem ar 80 mm diametru un 25 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultni (RS/2RS). Ass cauruma diametrs ir 25 mm, savukārt centra garums sasniedz 12 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 320 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumam, AGV sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 80 mm protektora platumu. Ritenī ir čuguna korpuss ar lieta poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un lielisku saķeri. Ass atveres diametrs ir 25 mm, bet centra garums sasniedz 92 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1680 kg pie 4 km/h ātruma un 1400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 3360 kg. Ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 75 mm protektora platumu. Ritenī ir izmantots čuguna korpuss ar lieta poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un lielisku saķeri. Ass cauruma diameters ir 25 mm, bet rumba garums sasniedz 75 mm. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem optimālai veiktspējai. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 125 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 125 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām, mašīnbūvei un citām smagām industriālām lietojumprogrammām.
Ritenis 160 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass atveres diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumu, smago AGV sistēmu un transporta aprīkojumu.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām un citām smagām industriālām lietojumprogrammām.
Ritenis 250 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 250 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 125 mm un riepas platumu 40 mm. Izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar elastīgām riepām, kas ir nemarķējošas, antistatiskas un vulkanizētas, nodrošinot izcilu veiktspēju dažādās vidēs. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg. Aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem optimālai darbībai un ilgmūžībai.
Ritenis 160 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 550 kg pie 4 km/h ātruma vai 440 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1100 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumu un smagās AGV sistēmas.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu, kas nodrošina uzticamu savienojumu ar aprīkojumu. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijasmelnās protektora materiālu un Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina efektīvu riešanu. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 131 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu, kas nodrošina uzticamu savienojumu ar aprīkojumu. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, melnas protektora pārklājumu un Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina efektīvu riteņa griešanos. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 158 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu, kas nodrošina uzticamu savienojumu ar aprīkojumu. Korpuss ir izgatavots no smaga tērauda loksnes materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē gludu un ilgstošu darbību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas protektora pārklājumu un Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina efektīvu slodzes sadalījumu. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 195 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 135 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 270 kg. Produkts ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu, kas nodrošina uzticamu savienojumu ar aprīkojumu. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijai, melnas protektora materiālu un Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina lielisku ritināšanas veiktspēju. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 235 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 410 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu. Ritenī izmantots lokšņu tērauds pamata konstrukcijai un cietās gumijas, bez marķējuma protektors, kas nodrošina optimālu saķeri, papildināts ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Produkts ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.