Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir profesionāls kastiera komponents, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa nozarei, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanai, konteineru būvniecībai, ugunsdroši­bai, autoiekrāvējiem, smagajām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikai un transporta aprīkojumam. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametru un 50 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Alumīnija ķermenis ar 60 mm garu naba un 20 mm ass caurumu nodrošina vieglu, bet izturīgu konstrukciju. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1100 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 440 kg pie 6 km/h vai 550 kg pie 4 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos ātruma režīmos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
EAN
4031582329544
S4 materiāla numurs
199835312
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
550 kg
Kravnesība pie 6 km/h
440 kg
Statiskā kravnesība
1100 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,2 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)