- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
-
Rollen nach Lagerart
Rollen nach Lagerart
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Die Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Radkörper-Laufflächenmaterial und ist mit Gleitlagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 700 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Polyurethan, gegossen als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 400 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg beträgt. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gegossen und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Polyurethan, gegossen Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 160 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 550 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und 440 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1100 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 350 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 250 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein Kugelbahn-Schwenklager, zweireihig, verstärkt oder rostfrei. Das Rad mit 125 mm Durchmesser besitzt einen Aluminiumkörper und einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Die Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 350 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg beträgt. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Die Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 450 kg bei 4 km/h und 360 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 900 kg beträgt. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein Kugelbahn-Schwenklager, zweireihig, verstärkt oder rostfrei. Das Rad mit einem Durchmesser von 250 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert ausgestattet, gelagert in Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 250 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für maximale Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 400 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1000 kg beträgt. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 250 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Polyurethan, gegossen Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 250 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Polyurethan, gegossen Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei 4 km/h und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 550 kg bei 4 km/h und 440 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1100 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 160 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 550 kg bei 4 km/h und 440 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1100 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn als Schwenklager ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich