Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta
Bestellnummer:
990837704
EAN:
4031582365986
Artikelnummer:
4681IFP125P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Lenkrolle Zeta mit Richtungsfeststeller ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Zeta mit Richtungsfeststeller ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Montage an der Trägerkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse ist aus Stahlblech sehr schwerer Ausführung gefertigt und besitzt eine Kugelbahn, die zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt sein kann, wodurch eine präzise und belastbare Drehbewegung der Lenkeinheit sichergestellt wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für einen leichtgängigen Lauf sorgt. Der Laufbelag besteht aus spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h 240 kg und bei 4 km/h 300 kg.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel