Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta
Bestellnummer:
990837711
EAN:
4031582366020
Artikelnummer:
4687IFP125P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und eignet sich für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Flughafenausrüst...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und eignet sich für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Flughafenausrüstung, den Automobil-OEM-Bereich, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Verbindung mit dem Trägerfahrzeug ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, die zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt sein kann. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Laufbelag besteht aus einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, der auf einem Radkörper aus Aluminium montiert ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 240 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel