Bockrolle 125 mm
Zeta
Bestellnummer:
990837723
EAN:
4031582366068
Artikelnummer:
4688IFP125P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, das eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Elastikreifen in spurloser, vulkanisierter Ausführung ausgestattet, der auf einem Aluminiumkörper montiert ist. Das Rad wird durch ein Präzisionskugellager gelagert, das eine zuverlässige und reibungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 240 kg erreicht, bei 4 km/h sind es 300 kg. Die Zeta ist ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie für Transportequipment geeignet.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel