Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta reverse
Bestellnummer:
990860832
EAN:
4031582398120
Artikelnummer:
468BIFP125P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Gesicherter Stand
Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industri...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, der Automobil-OEM-Bereich, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und sichere Montage an der Trägerkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise und leichtgängige Drehbewegung der Lenkeinheit ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, der eine schonende Laufeigenschaft auf dem Untergrund bietet; der Radkörper ist aus Aluminium gefertigt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h 240 kg und bei 4 km/h 300 kg beträgt.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Automatische Ausrichtung
Beim Anheben richtet sich die Rolle automatisch in Fahrtrichtung aus