Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transportequipment-Technik konzipiert ist. Der Befestigungsteil ist als mittelgroße rechteckige Platte ausgeführt, die eine stabile und flächige Anbindung an die jeweilige Tragkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise Schwenkbewegung und eine hohe Belastbarkeit im Lenkbereich gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wodurch ein leichtgängiger und zuverlässiger Lauf sichergestellt wird. Die Lauffläche besteht aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 900 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 360 kg bis 450 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h beziehungsweise 4 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4681IFP200P63
EAN
4031582366006
S4-Materialnummer
990837706
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
450 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
360 kg
Statische Tragfähigkeit
900 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,97 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
230 mm
Ausladung
55 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
67 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Grau, spurlos
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø200

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen und Lenkrollen, die zum Schutz von Bodenoberflächen und zur Vermeidung von Beschädigungen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,75 kg bietet dieses Zubehörteil eine robuste und langlebige Lösung für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen. Der Fußschutz wird direkt an der Castor-Basis montiert und schützt sowohl die Rolle als auch die darunter liegende Oberfläche vor Verschleiß und mechanischen Beschädigungen. Die konstruktive Auslegung ermöglicht eine einfache Installation und Wartung, während gleichzeitig optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit gewährleistet werden.

Zubehör
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Das Puretech Zubehör ist eine hochwertige Komponente für Lenkrollen, die speziell zur Ergänzung und Optimierung von Kastensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,27 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Konstruktion, die sich ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen eignet. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die präzise Verarbeitung eine zuverlässige Funktionalität über längere Zeiträume gewährleistet. Dieses Zubehör erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verbesserung der Gesamtleistung von Lenkrollensystemen bei.

Regulärer Preis: 26,10 €
Netto / Pro Stück
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche wie die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Flughafenausrüstung, die Automobil-OEM-Fertigung, Produktions- und Plattformwagen sowie das Transportequipment konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Fahrzeug oder Gerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech von sehr schwerer Ausführung und verfügt über eine Kugelbahn, die zweireihig ausgeführt, verstärkt oder rostfrei erhältlich ist, wodurch eine präzise Lenkbewegung und hohe Belastbarkeit gewährleistet werden. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, die Lauffläche besteht aus spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 900 kg, die dynamische Tragfähigkeit beträgt 360 kg bei 6 km/h bzw. 450 kg bei 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianten
Bockrolle 200 mm
Bockrolle 200 mm
Zeta
4688IFP200P63

Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement und einem Gehäuse aus Stahlblech in sehr schwerer Ausführung. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager sowie einem vulkanisierten, spurlosen Elastikreifen ausgestattet. Der Radkörper besteht aus Aluminium, was eine optimale Kombination aus Stabilität und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 900 kg. Für die dynamische Belastung werden zwei Betriebszustände spezifiziert: Bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h kann eine Last von 360 kg transportiert werden, während bei 4 km/h eine Tragfähigkeit von 450 kg erreicht wird. Die Zeta ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in der Automobil-OEM, sowie für Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment konzipiert.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianten
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Einsatzbereiche in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, für Produktions- und Plattformwagen sowie für Transportequipment konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am jeweiligen Fahrzeug oder Gestell ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, die zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt sein kann, wodurch eine präzise Drehbewegung und hohe Belastbarkeit gewährleistet werden. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, besitzt einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, und ist im Radkörper aus Aluminium gefertigt, was ein geringes Gewicht bei zugleich hoher Stabilität sicherstellt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 900 kg, während die dynamische Tragfähigkeit im Bereich von 360 kg bis 450 kg liegt, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h beziehungsweise 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Verbindung mit dem Untergestell gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer Kugelbahn ausgeführt, die zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt sein kann, wodurch eine hohe Führungsgenauigkeit und Belastbarkeit der Schwenklagerung erreicht wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert besteht und der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 900 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 360 kg bis 450 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h beziehungsweise 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg