Bockrolle 200 mm
Zeta
Bestellnummer:
990829107
EAN:
4031582366082
Artikelnummer:
4688IFP200P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement und einem Gehäuse aus Stahlblech ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement und einem Gehäuse aus Stahlblech in sehr schwerer Ausführung. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager sowie einem vulkanisierten, spurlosen Elastikreifen ausgestattet. Der Radkörper besteht aus Aluminium, was eine optimale Kombination aus Stabilität und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 900 kg. Für die dynamische Belastung werden zwei Betriebszustände spezifiziert: Bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h kann eine Last von 360 kg transportiert werden, während bei 4 km/h eine Tragfähigkeit von 450 kg erreicht wird. Die Zeta ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in der Automobil-OEM, sowie für Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment konzipiert.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel