Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Zeta
Bestellnummer:
990838072
EAN:
4031582337617
Artikelnummer:
4687ITP250P63 soft cv
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindu...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Fahrzeug oder Gestell gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer ausgeführt, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise und belastbare Drehbewegung der Lenkeinheit ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, und der Radkörper aus Aluminium gefertigt sind. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 290 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 640 kg bei 6 km/h sowie bei 800 kg bei 4 km/h.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel