Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, für Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und sichere Montage am Fahrzeug oder an der Anlage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise Schwenkbewegung und eine hohe Belastbarkeit gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für einen leichtgängigen und langlebigen Lauf sorgt. Der Laufbelag aus Polyurethan, gegossen, wird auf einem Radkörper aus Aluminium gefertigt, wodurch eine geringe Eigenmasse bei hoher Tragfähigkeit erreicht wird. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 290 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 640 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4681ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337655
S4-Materialnummer
990838070
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Bauhöhe
290 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
4,6 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
360 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
180 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø250

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente, die zur Schutzoptimierung von Laufrädern konzipiert wurde. Dieses Accessoire bietet umfassenden Schutz für die Fußplatte und kritische Bereiche des Laufradsystems und verhindert dabei Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen, Verschleiß und Umwelteinflüsse. Mit einem Gewicht von 0 kg trägt der Fußschutz nicht zu einer nennenswerten Gewichtszunahme des Gesamtsystems bei und ermöglicht somit eine optimale Gewichtsverteilung. Die Installation erfolgt werkzeuglos und ermöglicht eine schnelle Montage ohne Beeinträchtigung der Laufradfunktionalität. Das Zubehör ist für den Einsatz in verschiedenen industriellen und kommerziellen Umgebungen geeignet und gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer des Laufradsystems.

Rad 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 55 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 2000 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 800 kg bei 6 km/h oder 1000 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Transportanwendungen eignet.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Zubehör
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Das Puretech Zubehör ist eine hochwertige Komponente für Lenkrollen, die speziell zur Ergänzung und Optimierung von Kastensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,27 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Konstruktion, die sich ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen eignet. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die präzise Verarbeitung eine zuverlässige Funktionalität über längere Zeiträume gewährleistet. Dieses Zubehör erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verbesserung der Gesamtleistung von Lenkrollensystemen bei.

Regulärer Preis: 26,10 €
Netto / Pro Stück
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 250 mm
Lenkrolle 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn ausgestattet, die eine zuverlässige Schwenkbewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Aluminiumkörper sowie einem gegossenen Polyurethanprofil ausgestattet, das eine optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, die eine präzise und langlebige Rotation ermöglichen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 290 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 640 kg und bei 4 km/h 800 kg. Die Zeta ist ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment geeignet.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianten
Bockrolle 250 mm
Bockrolle 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Die Zeta ist eine Bockrolle, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, das eine stabile und langlebige Basis für anspruchsvolle Anwendungen bietet. Das Rad hat einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan ausgestattet, der optimale Verschleißfestigkeit und Griffigkeit gewährleistet. Der Radkörper besteht aus Aluminium, das eine gute Balance zwischen Gewicht und Stabilität bietet. Das Rad wird von einem Präzisionskugellager gelagert, das eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 290 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 640 kg und bei 4 km/h 800 kg. Die Zeta eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie für Transportequipment.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Fahrzeug oder Gestell gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer ausgeführt, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise und belastbare Drehbewegung der Lenkeinheit ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, und der Radkörper aus Aluminium gefertigt sind. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 290 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 640 kg bei 6 km/h sowie bei 800 kg bei 4 km/h.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg