Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gegossen und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4680ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337501
S4-Materialnummer
990835399
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
320 kg
Statische Tragfähigkeit
800 kg
Bauhöhe
164 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
2,92 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
235 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
117,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
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
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø125

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen und Laufrollen, die zum Schutz von Bodenoberflächen und zur Vermeidung von Beschädigungen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,54 kg bietet dieses Zubehörteil eine robuste und langlebige Lösung für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen. Der Fußschutz ist so konstruiert, dass er einfach an bestehenden Kastensystemen montiert werden kann und dabei optimale Stabilität sowie Verschleißschutz gewährleistet. Die Komponente erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Rollen bei, indem sie Verschleiß und Beschädigungen minimiert.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Polyurethan, gegossen als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 400 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg beträgt. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei 4 km/h und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn als Drehkranz ausgestattet, welche eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Aluminiumkörper sowie einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche ausgestattet, die eine optimale Verschleißfestigkeit und Haftung bietet. Das Präzisionskugellager im Rad ermöglicht eine präzise und langlebige Funktion unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 320 kg und bei 4 km/h 400 kg. Die Zeta ist speziell für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment geeignet und erfüllt die höchsten Anforderungen dieser anspruchsvollen Branchen.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein Kugelbahn-Schwenklager, zweireihig, verstärkt oder rostfrei. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, gelagert in Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei 4 km/h und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei 4 km/h und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg