Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist und sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn als Schwenklager, die eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Polyurethan-Laufflächen-Material in gegossener Ausführung ausgestattet, das auf einem Aluminium-Körper montiert ist. Das Rad wird durch ein Präzisionskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften und lange Lebensdauer sicherstellt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 440 kg und bei 4 km/h 550 kg. Die Zeta ist speziell für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment konzipiert und bietet damit eine robuste Lösung für vielfältige Transportaufgaben.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4687ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337594
S4-Materialnummer
990838071
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
550 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
440 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,55 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
322 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
161 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø160

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen, die zum Schutz und zur Stabilisierung von Kastenelementen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,67 kg bietet dieses Accessoire eine robuste Lösung für die Sicherung von Möbeln und Geräten auf Rollen. Der Fußschutz verhindert effektiv das unkontrollierte Verrutschen und trägt zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation an verschiedenen Rollentypen, ohne dabei zusätzliche Befestigungselemente zu erfordern. Dieses Zubehör ist ideal für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie in gewerblichen Einrichtungen, wo Stabilität und Sicherheit von höchster Priorität sind.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit einer mittlergroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn ausgestattet, die optimale Schwenkbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Aluminiumkörper sowie einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche ausgestattet, die durch Präzisionskugellager unterstützt wird und eine hohe Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 440 kg und bei 4 km/h werden 550 kg erreicht. Diese Lenkrolle ist ideal für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM-Anwendungen, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment, wo zuverlässige Mobilität und robuste Konstruktion erforderlich sind.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist und sich dadurch optimal für vielfältige Befestigungslösungen eignet. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn im Schwenklager, die eine zuverlässige Rotation und Richtungskontrolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Polyurethan-Laufflächen-Material in gegossener Ausführung ausgestattet, das auf einem Aluminium-Radkörper montiert ist. Das Rad wird durch ein Präzisionskugellager gelagert, das eine hohe Präzision und Langlebigkeit sicherstellt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 440 kg und bei 4 km/h 550 kg. Die Zeta ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in der Automobil-OEM, sowie bei Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment konzipiert.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Die Zeta ist eine Bockrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Die Befestigung erfolgt über eine mittlegroße rechteckige Platte, die eine sichere und flexible Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, das maximale Stabilität und Langlebigkeit unter extremen Belastungsbedingungen gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Polyurethan-Lauffläche gegossen ausgestattet, die optimale Verschleißfestigkeit und Bodenschonung bietet. Der Radkörper ist aus Aluminium gefertigt, was eine ausgezeichnete Gewichtsoptimierung bei gleichzeitiger Festigkeit ermöglicht. Das Rad wird von einem Präzisionskugellager unterstützt, das für sanfte und präzise Bewegungen sorgt. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 440 kg und bei 4 km/h 550 kg. Die Zeta eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine verstärkte oder rostfreie, zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Laufflächen-Material aus gegossenem Polyurethan ausgestattet, das eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Haftung bietet. Der Radkörper besteht aus Aluminium, während das Rad mit einem Präzisionskugellager ausgestattet ist, das eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 440 kg und bei 4 km/h 550 kg. Die Zeta reverse ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in der Automobil-OEM, sowie bei Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment, wo höchste Zuverlässigkeit und Leistung erforderlich sind.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf und ist mit einem Polyurethan-Gusslauf sowie einem Aluminium-Körper ausgeführt. Das Präzisionskugellager gewährleistet eine reibungsarme und zuverlässige Bewegung unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 440 kg bei 6 km/h oder 550 kg bei 4 km/h beträgt. Die Zeta reverse ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment konzipiert und bietet damit eine robuste Lösung für hochbelastete Transportaufgaben.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg