Bockrolle 250 mm
Zeta
Bestellnummer:
990837724
EAN:
4031582366099
Artikelnummer:
4688IFP250P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn ausgestattet, die eine zuverlässige Schwenkbewegung ermöglicht. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Präzisionskugellager sowie einem spurlos vulkanisierten Elastikreifen ausgestattet, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 290 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 400 kg erreicht, bei 4 km/h sind es 500 kg. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in der Automobil-OEM, sowie für Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel