Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Zeta
Bestellnummer:
990837710
EAN:
4031582366013
Artikelnummer:
4681IFP250P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche wie die Luft- und Raum...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche wie die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Flughafenausrüstung, den Automobil-OEM-Bereich, Produktions- und Plattformwagen sowie das Transportequipment konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und lagesichere Montage an der Trägerkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt, die eine präzise und belastbare Schwenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 250 mm, ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, dessen Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 290 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit mit 400 kg bei 6 km/h und 500 kg bei 4 km/h angegeben ist.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel