Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Agila twin is a swivel castor with wheel brake designed for professional applications requiring reliable mobility and secure positioning. The castor features a bolt hole fitting for straightforward installation onto equipment frames. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing, ensuring smooth directional changes and long-lasting performance. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing ensures effortless rolling motion. The wheel diameter measures 50mm with an overall height of 69mm, making it suitable for compact installations. The castor offers a dynamic load capacity of 70kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 140kg, making it ideal for care beds, catering carts and meal delivery systems, inflight trolleys, and store fixtures and display applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2975UAP050P30-10,3
EAN
4031582439540
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Alçada total
69 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,24 kg
Nom del producte
Agila twin
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
10,3 mm
Корпус
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
155 mm
Desplaçament
25 mm
Scio de giro
77 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
19 mm
Diametralització
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 50 mm
Swivel castor 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

The Agila twin swivel castor features a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material for optimal grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for reliable rotation. The wheel diameter measures 50 mm with an overall height of 69 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 70 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 140 kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, inflight trolleys, and store fixtures and display equipment.

50 mm
69 mm
Light Duty | < 150 kg
50 mm
69 mm
Light Duty | < 150 kg