Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Alpha swivel castor with total lock features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polyamide body with tread material identical to the wheel body, providing consistent performance characteristics, whilst the roller bearing system delivers enhanced durability and reduced rolling resistance. The wheel diameter measures 80mm with an overall height of 108mm, making it suitable for medium-duty applications. Load specifications include a dynamic capacity of 200kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 400kg, making this castor ideal for automotive OEM, catering carts, container construction, electronic systems, fire fighting technology, machine construction, logistics systems, production trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal systems, and work benches.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3477UOR080P62 TFR
EAN
4031582400106
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Alçada total
108 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,88 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
60 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
80 mm
Корпус
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
246 mm
Desplaçament
44,5 mm
Scio de giro
123 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
80 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles