Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila twin is a swivel castor with total lock designed for industrial applications. The castor features a bolt hole fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. The wheel diameter measures 75 mm. The castor has an overall height of 99 mm. Load specifications include a dynamic load capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment and trolley applications requiring precise positioning control.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2977PIP075P30-10
EAN
4031582362329
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
99 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,65 kg
Nom del producte
Agila twin
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Корпус
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
198 mm
Desplaçament
31,4 mm
Scio de giro
99 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 75 mm
Swivel castor 75 mm
Agila twin
2970PIP075P30-10

The Agila twin swivel castor features a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. The wheel diameter measures 75 mm, contributing to an overall height of 99 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg, making this castor suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility and load-bearing performance.

75 mm
Light Duty | < 150 kg
99 mm
75 mm
Light Duty | < 150 kg
99 mm