Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide, heavy body material with tread material identical with wheel body, supported by plain bearing technology, and measures 200 mm in diameter. The castor has an overall height of 240 mm, providing optimal clearance for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 800 kg at 4 km/h and 640 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1600 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable performance and high load-bearing capacity are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
4687TOO200P63
EAN
4031582423822
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
3,71 kg
Nom del producte
Zeta
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Корпус
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Sterferencia de giro
322 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
161 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø200

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,75 kg, ofereix una construcció robusta que garanteix durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La seva configuració tècnica permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i fiabilitat operativa en entorns industrials i comercials.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 200 mm
Swivel castor 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, black, vulcanized tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 200mm with an overall height of 240mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 450kg at 4km/h and 360kg at 6km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 900kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and heavy-duty performance are essential requirements.

240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Variants
Fixed castor 200 mm
Fixed castor 200 mm
Zeta
4688IEP200P63

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and is constructed with a steel sheet, very heavy housing for maximum durability. The wheel incorporates an aluminium body fitted with an elastic tyre, black, vulcanized tread and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 200 mm. The castor has an overall height of 240 mm, making it suitable for various industrial applications. Load capacity specifications include a dynamic rating of 450 kg at 4 km/h and 360 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 900 kg. This robust castor is designed for demanding environments including airport equipment, automotive OEM applications, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable performance and high load-bearing capacity are essential requirements.

240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta
4681IEP200P63

La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1200 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Variants
Swivel castor with spring loaded directional lock 200 mm
Swivel castor with spring loaded directional lock 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance under demanding conditions. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, black, vulcanized tread and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 200 mm. The overall height measures 240 mm, providing optimal clearance and manoeuvrability. Load capacity specifications include dynamic ratings of 450 kg at 4 km/h and 360 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 900 kg. This castor is specifically designed for airport equipment, automotive OEM applications, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and heavy-duty performance are essential requirements.

240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Variants
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 200 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 200 mm
Zeta reverse
468BIEP200P63

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises an aluminium body with an elastic tyre, black, vulcanised tread and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 200 mm. The overall height measures 240 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 450 kg at 4 km/h and 360 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 900 kg. This castor is designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment.

240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg