Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It has two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polyamide with an elastic tire tread in black vulcanized rubber. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 160 mm. The overall height of the castor is 200 mm. At a speed of 4 km/h, the Alpha castor has a load capacity of 300 kg. Under static load conditions, it can support up to 600 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3477UEJ160P63
EAN
4031582377903
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,65 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Корпус
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
334 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
167 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
64 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
46 mm
Diametralització
160 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 160 mm
Swivel castor 160 mm
Alpha
3470UEJ160P63

The Alpha swivel castor has a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It features a two ball races swivel bearing that allows the wheel to rotate 360 degrees. The wheel body is made of polyamide with an elastic tire tread made of vulcanized black rubber. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 160 mm. The overall height of the castor is 200 mm. At a speed of 4 km/h, the Alpha castor has a load capacity of 300 kg. Under static load conditions, it can support up to 600 kg. The rectangular base plate provides a sturdy fitting that allows the castor to be easily mounted while the heavy steel housing ensures strength and durability. With its dual ball bearing swivel and integrated roller bearing in the wheel, the Alpha provides smooth multi-directional rolling motion. Its elastic tread offers good grip and impact absorption. With dimensions of 160 mm wheel diameter and 200 mm height, the Alpha castor delivers robust performance for material handling and transportation equipment.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Fixed castor 160 mm
Fixed castor 160 mm
Alpha
3478UEJ160P63

The Alpha is a heavy duty castor with a rectangular plate fitting and a housing made of steel sheet. It has a polyamide wheel body with a vulcanized elastic tire tread in black. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 160 mm. The overall height of the castor is 200 mm. It has a load capacity of 300 kg at 4 km/h and a static load capacity of 600 kg. The rectangular base plate allows for secure mounting while the durable polyamide and elastic tire construction provides quiet rolling and shock absorption. With its high load capacities, this heavy duty castor is ideal for industrial applications.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm