Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a sheet steel body with solid rubber black tread material, mounted on roller bearings for enhanced durability and reduced rolling resistance. With a wheel diameter of 160 mm, the castor achieves an overall height of 200 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 135 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 270 kg, making it suitable for automotive OEM, catering carts, container construction, electronic systems, fire fighting technology, machine construction, logistics systems, production trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal systems, and work benches.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3477DVJ160P63
EAN
4031582305135
Número de material S4
990005496
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
135 kg
Tracidad de carga estàtica
270 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,78 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Корпус
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
334 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
167 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Passivat blau
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
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
Rueda fija 160 mm
Alpha
3478DVJ160P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada, proporcionando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas con banda de rodadura de goma massissa negres, negres, equipada con roamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, siendo ideal para fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm
Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm
Variants
Swivel castor 160 mm
Swivel castor 160 mm
Alpha
3470DVJ160P63

The Alpha swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber black tread material and roller bearing for optimal performance and longevity. With a wheel diameter of 160 mm, the castor has an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 135 kg at 4 km/h operating speed and a static load capacity of 270 kg, making it suitable for demanding industrial applications including automotive OEM, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.

Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm
Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm