Swivel castor with total lock 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370249
Número de producte:
8477UOO125P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Alpha stainless is a swivel castor with total lock designed for demanding industrial applications. The castor features a bol...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Alpha stainless is a swivel castor with total lock designed for demanding industrial applications. The castor features a bolt hole fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism, ensuring smooth rotation and exceptional durability in corrosive environments. The wheel comprises a 125 mm diameter polyamide body with an identical polyamide tread material, mounted on a plain bearing system for reliable operation. The castor has an overall height of 155 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, making it suitable for medium to heavy-duty mobile equipment requiring precise positioning control.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable