Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha stainless is a swivel castor designed for demanding industrial applications. The fitting features a bolt hole configuration for secure mounting to equipment. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates a precision swivel bearing system with two ball races, ensuring smooth rotation and enhanced durability in corrosive environments. The wheel comprises a 125 mm diameter polyamide body with matching polyamide tread material, providing excellent chemical resistance and low rolling resistance. The wheel operates on a plain bearing system for reliable performance. The castor has an overall height of 155 mm, making it suitable for medium-duty mobile equipment. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, delivering robust performance for industrial transport applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
8470UOO125P30-11
EAN
4031582370157
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,84 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Housing
Forquilla Forma
Ample
Material
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Swivel castor with total lock 125 mm
Swivel castor with total lock 125 mm
Alpha stainless
8477UOO125P30-11

The Alpha stainless is a swivel castor with total lock designed for demanding industrial applications. The castor features a bolt hole fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism, ensuring smooth rotation and exceptional durability in corrosive environments. The wheel comprises a 125 mm diameter polyamide body with an identical polyamide tread material, mounted on a plain bearing system for reliable operation. The castor has an overall height of 155 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, making it suitable for medium to heavy-duty mobile equipment requiring precise positioning control.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg