Swivel castor with total lock 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370195
Número de producte:
8477UFD125P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Alpha stainless is a swivel castor with total lock featuring a bolt hole fitting for secure mounting. The housing is constru...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Alpha stainless is a swivel castor with total lock featuring a bolt hole fitting for secure mounting. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates a precision swivel bearing system with two ball races for smooth directional movement. The wheel comprises a robust polyamide body fitted with an elastic tyre that is non-marking and vulcanised for enhanced durability and floor protection. The wheel operates on stainless roller bearings and measures 125 mm in diameter. The castor has an overall height of 155 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, making it suitable for demanding industrial applications requiring reliable mobility and secure locking functionality.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable