Swivel castor 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370102
Número de producte:
8470UFD125P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Alpha stainless is a heavy-duty swivel castor engineered for demanding industrial applications. The castor features a bolt h...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Alpha stainless is a heavy-duty swivel castor engineered for demanding industrial applications. The castor features a bolt hole fitting for secure mounting to equipment frames. The housing is constructed from heavy-grade stainless steel and incorporates a precision two ball race swivel bearing system, ensuring smooth 360-degree rotation and exceptional durability in corrosive environments. The wheel assembly comprises a robust polyamide body fitted with an elastic tyre tread that is non-marking and vulcanised for superior floor protection and longevity. The wheel is supported by stainless steel roller bearings and measures 125mm in diameter. The castor has an overall height of 155mm, providing optimal ground clearance. Load specifications include a dynamic capacity of 150kg at speeds up to 4km/h and a static load rating of 300kg, making it suitable for heavy-duty mobile equipment and industrial trolleys.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable