Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Agila is a swivel castor with total lock featuring a synthetic expander round fitting that requires specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for consistent rotation. The wheel diameter measures 125mm, contributing to the overall height of 163mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring secure positioning and manoeuvrability.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2477PJO125R07-Ø31-35
EAN
4031582326499
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
163 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,96 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Tipus de Fitting
Expansió sintètica, ronda
Fixació expansivamàxim)
35 mm
Fixació expansivaMinimum)
31 mm
Корпус
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
262 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
131 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Комплект дръжки
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat disposa d'un sistema d'acoblament amb diàmetre ajustable que s'adapta a tubs de 31 mm a 35 mm de diàmetre, proporcionant una fixació segura i versàtil per a diferents aplicacions industrials i comercials.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,13 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. El sistema expansor incorpora un ajust de diàmetre variable que permet una adaptació precisa a tubs amb diàmetres compresos entre 24 mm i 27 mm, proporcionant una fixació segura i estable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat controlada.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat està dissenyat amb un sistema d'ajust que s'adapta a diàmetres de muntatge compresos entre 27 mm i 30 mm, proporcionant una compatibilitat òptima amb diferents tipus de tubs i estructures de suport existents al mercat industrial.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Els accessoris per a rodes són components especialitzats dissenyats per millorar la funcionalitat i adaptabilitat dels sistemes de rodament industrial. Aquest accessori incorpora un sistema expansor amb ajust de diàmetre variable que permet una connexió segura i precisa en aplicacions amb diàmetres compresos entre 21,5 mm i 24 mm, oferint així una versatilitat excepcional per adaptar-se a diferents especificacions tècniques. Amb un pes optimitzat de 0,12 kg, garanteix un equilibri ideal entre robustesa i lleugeresa per a aplicacions industrials exigents.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 125 mm
Swivel castor 125 mm
Agila
2470PJO125R07-Ø31-35

The Agila swivel castor features a synthetic expander fitting with round configuration, requiring specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for reliable rotation. The wheel diameter measures 125mm, contributing to the overall height of 163mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making this castor suitable for medium-duty mobile applications requiring manoeuvrability and dependable performance across various industrial and commercial environments.

125 mm
163 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
163 mm
Light Duty | < 150 kg