Swivel castor with total lock 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370201
Número de producte:
8477UFX100P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Alpha stainless is a swivel castor with total lock featuring a bolt hole fitting for secure mounting. The housing is constru...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Alpha stainless is a swivel castor with total lock featuring a bolt hole fitting for secure mounting. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth rotation and enhanced durability. The wheel comprises a polyamide body fitted with an elastic tyre that is non-marking and vulcanised, mounted on precision sealed ball bearings for optimal performance. The wheel diameter measures 100 mm, with an overall castor height of 128 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, making it suitable for demanding industrial applications requiring corrosion resistance and reliable locking functionality.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable