Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Galea swivel castor with total lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth rotational movement and enhanced operational longevity. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing system delivers superior rolling performance and reduced maintenance requirements. With a wheel diameter of 100 mm, the castor achieves an overall height of 139 mm, making it suitable for various equipment configurations. The unit offers a dynamic load capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it ideal for care beds, catering carts and meal delivery systems, and shower chairs where reliable mobility and secure locking functionality are essential.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5077PJP100R05-22x40
EAN
4031582368369
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
139 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,6 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Housing
Forquilla Forma
Tancat
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
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
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

La Galea és una rueda giratoria rueda equipada amb una espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb un rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 139 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 200 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Swivel castor with directional lock 100 mm
Swivel castor with directional lock 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

The Galea swivel castor with directional lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth rotational movement and enhanced operational reliability. The wheel assembly comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst the precision ball bearing system delivers superior rolling performance and longevity. The wheel diameter measures 100mm with an overall height of 139mm, making it suitable for medium-duty applications. Load capacity specifications include a dynamic rating of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg. This castor is specifically designed for care beds, catering carts and meal delivery systems, and shower chairs, where directional control and reliable performance are essential requirements.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Swivel castor with wheel brake 100 mm
Swivel castor with wheel brake 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

The Galea swivel castor has a solid round stem fitting and a polyamide housing with two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polypropylene with a thermoplastic rubber tread. The precision ball bearing wheel has a diameter of 100 mm. The overall height of the castor is 139 mm. At 3 km/h, the Galea castor has a load capacity of 100 kg. When static, it can support up to 200 kg. The castor is equipped with a wheel brake.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg