Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Galea is a swivel castor with directional lock featuring a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism to ensure smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electric conductivity throughout operation. The wheel operates on precision ball bearings for optimal performance and longevity. The castor features a 125mm wheel diameter with an overall height of 162mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring controlled mobility and electrical conductivity.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5071YGP125R05-22x40
EAN
4031582354928
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
162 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Корпус
Forquilla Forma
Tancat
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with total lock 200 mm
Swivel castor with total lock 200 mm
Alpha
3477PIJ200P63

The Alpha swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material and incorporates a robust two ball races swivel bearing system for smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection and quiet operation, whilst the integrated roller bearing ensures smooth rolling performance and extended service life. With a 200mm wheel diameter and 240mm overall height, this castor delivers exceptional manoeuvrability in confined spaces. The unit offers a dynamic load capacity of 205kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 410kg, making it ideal for demanding industrial applications including automotive OEM, catering carts, container construction, electronic systems, fire fighting technology, machine construction, logistics systems, production trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal systems, and work benches.

240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Variants
Swivel castor with total lock 125 mm
Swivel castor with total lock 125 mm
Galea
5077YGP125R05-22x40

The Galea is a swivel castor with total lock featuring a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism to ensure smooth rotational movement and enhanced load distribution. The wheel comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electric conductivity throughout operation. The wheel assembly utilises precision ball bearings for optimal rolling performance and longevity. The castor features a wheel diameter of 125 mm with an overall height of 162 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for medium-duty industrial applications requiring reliable mobility and secure locking functionality.

125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg