Swivel castor 75 mm
Stylea
EAN:
4031582439267
Número de producte:
5920UJI075L51-10 DOM22 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Stylea swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is construct...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Stylea swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a polyamide body fitted with a thermoplastic rubber tread for optimal floor protection and noise reduction, supported by a plain bearing with spacer tube configuration that provides reliable long-term operation. The 75mm diameter wheel delivers an overall height of 76mm, making it suitable for low-profile installations. Load capacity specifications include 80kg dynamic loading at speeds up to 3km/h and 160kg static loading capacity. This castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where mobility and floor care are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar