Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly consists of a 75mm diameter wheel with a polyamide body and tread material that is identical with the wheel body, providing consistent performance characteristics throughout. The wheel operates on a plain bearing with spacer tube system for reliable rotation. The castor has an overall height of 88mm, making it suitable for various furniture applications. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg. This castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where reliable mobility and load-bearing performance are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
65 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
88 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,28 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Housing
Color
alumini blanc (RAL9006)
Forquilla Forma
Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
45 mm
Sterferencia de giro
146 mm
Desplaçament
30 mm
Scio de giro
73 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
10 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
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
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

La Lumina és una rueda giratoria amb Freno de rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina. El sistema de fixació incorpora un forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació segura i precisa. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta qualitat i utilitza un sistema d'espiga, Swiveling per al coixinet giratori, proporcionant un moviment suau i fiable. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, equipada amb coixinet llis tub Separador per a un funcionament òptim. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 88 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, oferint un rendiment robust per a diverses aplicacions industrials i comercials.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg