Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Lumina és una roda giratòria amb freno de roda, concebuda per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El fixatge del producte és un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació discreta i segura des de la cara interior de la peça moble, sense elements vistosos. El conjunt de la carcassa es fabrica en poliamida, un material tècnic de elevada resistència mecànica i bona estabilitat dimensional, que garanteix un funcionament fiable en ús continu. La carcassa incorpora un coixinet de gir de tipus espiga, swiveling, que permet la rotació lliure de 360 graus de la roda al voltant del seu eix vertical i facilita el maniobrament del moble en qualsevol direcció. La roda té un diàmetre de 75 mm i disposa d'un coixinet llis tub separador, que redueix la fricció interna i prolonga la vida útil del component. La banda de rodament és idèntica al material del cos de la roda, la qual cosa assegura una compatibilitat uniforme entre elements i un desgast homogeni. L'altura total del conjunt és de 88 mm, una dimensió que cal considerar en el disseny del moble per garantir la llibertat de moviment i l'alineació adequada. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5525UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310696
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
65 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
88 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,3 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
alumini blanc (RAL9006)
Forquilla Forma
Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
45 mm
Sterferencia de giro
212 mm
Desplaçament
30 mm
Scio de giro
106 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
10 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Lumina
5520UOI075L51-11 RAL9006

La Lumina és una rueda giratoria rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga swiveling per garantir el moviment giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i utilitza un coixinet llis tub separador per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 88 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda és ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina en general.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg