Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Agila twin swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional changes and enhanced durability under operational loads. The wheel comprises a polypropylene body with an identical polypropylene tread material, providing consistent performance characteristics, whilst the plain bearing system offers reliable rotation with minimal maintenance requirements. With a wheel diameter of 75 mm, the castor achieves an overall height of 102 mm, making it suitable for applications requiring moderate ground clearance. The dynamic load capacity reaches 100 kg at speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity extends to 200 kg, accommodating both mobile and stationary loading conditions. This castor is specifically designed for care beds, catering carts and meal delivery systems, inflight trolleys, and store fixtures and display applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2970POO075P50
EAN
4031582439410
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
102 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,52 kg
Nom del producte
Agila twin
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
56 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Housing
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
112,8 mm
Desplaçament
31,4 mm
Scio de giro
56,4 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
22 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra