Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Agila twin swivel castor features a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection whilst maintaining optimal grip characteristics, supported by a cone ball bearing system for reliable rotation performance. With a wheel diameter of 75 mm, the castor has an overall height of 99 mm, making it suitable for compact installations. The dynamic load capacity is rated at 100 kg at speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity reaches 200 kg, providing robust performance for demanding applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, inflight trolleys, and store fixtures and display equipment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2970DIK075P30-10,3
EAN
4031582439588
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
99 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,75 kg
Nom del producte
Agila twin
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
10,3 mm
Корпус
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
137,8 mm
Desplaçament
31,4 mm
Scio de giro
68,9 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles cònic
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'acero de huellas i equipada amb rodament de boles cònic per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre de 75 mm amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització de 25 mm d'amplada, mentre que el forat de l'eix té un diàmetre de 6 mm i la longitud del boixa és de 28 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 55 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 110 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials lleugeres i mitjanes.

75 mm
Light Duty | < 150 kg
75 mm
Light Duty | < 150 kg
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with total lock 75 mm
Swivel castor with total lock 75 mm
Agila twin
2977DIK075P30-10,3

The Agila twin is a swivel castor with total lock designed for professional applications requiring secure positioning and mobility control. The castor features a bolt hole fitting for straightforward installation into equipment frames. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability under regular use. The wheel comprises a sheet steel body fitted with solid rubber, non-marking tread material that protects floor surfaces whilst providing reliable traction, supported by cone ball bearing for efficient rotation. With a wheel diameter of 75mm, the castor has an overall height of 99mm, making it suitable for compact installations. The dynamic load capacity is rated at 100kg at speeds up to 3km/h, whilst the static load capacity reaches 200kg when stationary. This castor is particularly well-suited for care beds, catering carts and meal delivery systems, inflight trolleys, and store fixtures and display applications.

75 mm
Light Duty | < 150 kg
99 mm
75 mm
Light Duty | < 150 kg
99 mm