Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Agila twin swivel castor features a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with an electric-conductive thermoplastic rubber tread for superior grip and static discharge capability. The wheel operates on a plain bearing system and measures 50 mm in diameter. The castor has an overall height of 69 mm, providing a compact profile suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 70 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 140 kg, making it ideal for medium-duty mobile equipment requiring electrical conductivity and reliable performance in demanding environments.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2970YGO050P30-11
EAN
4031582357752
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Alçada total
69 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,21 kg
Nom del producte
Agila twin
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Корпус
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
106 mm
Desplaçament
25 mm
Scio de giro
53 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
19 mm
Diametralització
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with wheel brake 50 mm
Swivel castor with wheel brake 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

The Agila twin is a swivel castor with wheel brake designed for industrial applications. The castor features a bolt hole fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism, ensuring smooth rotation and enhanced durability under operational loads. The wheel comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electric conductivity throughout. The wheel operates on a plain bearing system and measures 50 mm in diameter. The overall height of the complete castor assembly is 69 mm. Load specifications include a dynamic load capacity of 70 kg at speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity reaches 140 kg, providing reliable performance for medium-duty mobile applications requiring electrical conductivity and braking functionality.

50 mm
69 mm
Light Duty | < 150 kg
50 mm
69 mm
Light Duty | < 150 kg