Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polypropylene material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional movement. The wheel assembly consists of a 40mm diameter wheel with a polypropylene body and tread material that is identical with the wheel body, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. The castor has an overall height of 44mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic capacity of 10kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 20kg. This versatile castor is designed for applications including bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture where reliable mobility and moderate load-bearing capacity are required.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
A520POI040L51-8
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
38 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
10 kg
Tracidad de carga estàtica
20 kg
Alçada total
44 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,02 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
8 mm
Housing
Forquilla Forma
Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Material
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Sterferencia de giro
72 mm
Scio de giro
36 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
40 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
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
Socket
R20-8x23

El Socket és un accesorio dissenyat per a rodetes que incorpora un tac sintètic de forma rodona per garantir un ajust segur i estable. Aquest component presenta una alçada total de 3 mm i utilitza un cargol de diàmetre 8 mm per a la seva fixació. La capacitat de càrrega dinàmica és de 20 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 40 kg, oferint una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials lleugeres.

3 mm
20 kg
3 mm
20 kg