Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Alpha swivel castor features a medium rectangular heavy-duty plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates two ball races, reinforced or stainless, providing robust swivel bearing performance. The wheel comprises a polypropylene body fitted with a pneumatic tyre featuring block profile tread for enhanced grip and shock absorption, supported by precision roller bearing technology. With a wheel diameter of 260 mm, the castor achieves an overall height of 310 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 150 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 300 kg, making it suitable for demanding industrial applications including automotive OEM, catering carts, container construction, electronic systems, fire fighting technology, machine construction, logistics systems, production trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal systems, and work benches.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3480PQR260P65 black/darkblue
EAN
4031582438239
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
310 mm
Pes total
5 kg
Nom del producte
Alpha
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
14 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
160 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
120 mm
Placa llarga
200 mm
Placa ampla
160 mm
Корпус
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Sterferencia de giro
440 mm
Desplaçament
90 mm
Scio de giro
220 mm
Колело
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
pneumàtic pneumàtic, perfil de bloc
Banda de rodadura ample
85 mm
Diametralització
260 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles