Swivel castor 250 mm
Zeta
EAN:
4031582443066
Número de producte:
4680TOP250P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises a polyamide, heavy body with tread material identical with wheel body, fitted with precision ball bearing for optimal performance, measuring 250 mm in diameter. The castor has an overall height of 290 mm, providing suitable clearance for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic ratings of 800 kg at 4 km/h and 640 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1600 kg. This heavy-duty castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and high load-bearing capacity are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament