Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha stainless is a heavy-duty swivel castor engineered for demanding industrial applications. The castor features a bolt hole fitting for secure mounting to equipment frames. The housing is constructed from heavy-grade stainless steel and incorporates a precision two ball race swivel bearing system, ensuring smooth 360-degree rotation and exceptional durability in corrosive environments. The wheel assembly comprises a robust polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation. The wheel is supported by stainless steel roller bearings and measures 125 mm in diameter. The castor has an overall height of 155 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 200 kg at speeds up to 4 km/h and a static load rating of 400 kg, making it suitable for heavy industrial trolleys and equipment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
8470UAD125P30-11 red
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,78 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Корпус
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
32 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Roda de color
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with total lock 125 mm
Swivel castor with total lock 125 mm
Alpha stainless
8477UAD125P30-11 red

The Alpha stainless is a swivel castor with total lock featuring a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates a precision swivel bearing system with two ball races, ensuring smooth directional movement and enhanced durability in demanding environments. The wheel assembly comprises a robust polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the stainless roller bearing ensures reliable performance and corrosion resistance. The wheel diameter measures 125 mm with an overall castor height of 155 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, making this castor suitable for medium to heavy-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility and secure locking functionality.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
155 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
155 mm