Swivel castor 125 mm
Galea
EAN:
4031582395020
Número de producte:
5070PJP125R05-22x40 TRP
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Galea swivel castor has a solid round stem fitting with a polyamide housing containing two ball races for the swivel bearing...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Galea swivel castor has a solid round stem fitting with a polyamide housing containing two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polypropylene with a thermoplastic rubber tread. The wheel features a precision ball bearing and has a diameter of 125 mm. The overall height of the castor is 162 mm. At a speed of 3 km/h, the Galea castor has a load capacity of 100 kg. Under static load conditions, the load capacity is 200 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)