Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Galea swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a two ball races swivel bearing system for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, mounted on precision ball bearing for optimal rolling performance, with a diameter of 125 mm. The castor has an overall height of 163 mm, providing appropriate clearance for various applications. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg. This castor is specifically designed for care beds, catering carts and meal delivery systems, and shower chairs, where reliable mobility and load-bearing performance are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5070PJP125P60-90x70
EAN
4031582308846
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
163 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,42 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
70 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
60 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
55 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
50 mm
Placa llarga
90 mm
Placa ampla
70 mm
Корпус
Forquilla Forma
Tancat
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with total lock 125 mm
Swivel castor with total lock 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

The Galea swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth rotational movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst the precision ball bearing system delivers smooth rolling performance with a 125mm diameter wheel. The castor has an overall height of 163mm, making it suitable for various equipment configurations. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making it ideal for care beds, catering carts and meal delivery systems, and shower chairs where mobility and secure positioning are essential requirements.

125 mm
163 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
163 mm
Light Duty | < 150 kg
Variants
Swivel castor with directional lock 125 mm
Swivel castor with directional lock 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

The Galea swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth rotational movement and reliable directional locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst the precision ball bearing system delivers smooth rolling performance with a 125mm diameter wheel configuration. The castor has an overall height of 163mm, making it suitable for various equipment applications. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg. This castor is specifically designed for demanding applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, and shower chairs where reliable mobility and directional control are essential requirements.

125 mm
163 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
163 mm
Light Duty | < 150 kg