Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila swivel castor features a bolt hole fitting system that enables mounting with standard screws of any length, providing flexible installation options. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel assembly comprises a 125 mm diameter wheel with solid rubber, non-marking tread material and precision ball bearing for optimal rolling performance. The castor has an overall height of 160 mm. Load specifications include a dynamic load capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility solutions.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2470PIP125P30-13
EAN
4031582334890
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
160 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,81 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Корпус
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
207 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
103,5 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Комплект дръжки
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with total lock 125 mm
Swivel castor with total lock 125 mm
Agila
2477PIP125P30-13

The Agila swivel castor with total lock features a bolt hole fitting that allows castors to be mounted with standard screws of any length. The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material and precision ball bearing for smooth operation. The wheel diameter measures 125 mm with an overall height of 160 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.

125 mm
160 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
160 mm
Light Duty | < 150 kg