Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila swivel castor features a synthetic expander with square fitting design, requiring specification of the required tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a precision swivel bearing system utilising two ball races for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a polypropylene body fitted with a thermoplastic rubber tread for enhanced grip and floor protection, supported by a plain bearing system for reliable rotation. The wheel diameter measures 100 mm, contributing to an overall castor height of 138 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg, making this castor suitable for medium-duty mobile applications requiring manoeuvrability and dependable performance across various industrial and commercial environments.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2470PJO100R47-24-27
EAN
4031582324914
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
138 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,67 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Tipus de Fitting
Expansió sintètica, plaça
Fixació expansivamàxim)
27 mm
Fixació expansivaMinimum)
24 mm
Корпус
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
176 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
88 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Комплект дръжки
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,17 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat està dissenyat amb un sistema d'acoblament ajustable que s'adapta a diàmetres compresos entre 32 mm i 35 mm, proporcionant una compatibilitat òptima amb diferents mides de tubs o eixos estàndard del mercat industrial.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes optimitzat de 0,18 kg que garanteix un rendiment eficient sense afegir càrrega excessiva al sistema. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament versàtil amb diàmetre ajustable que s'adapta a rangs de 36 mm a 40 mm, proporcionant compatibilitat amb diverses configuracions de muntatge i assegurant una instal·lació precisa i segura.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg, dissenyats per optimitzar el rendiment del sistema de mobilitat. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament ajustable amb diàmetre variable que s'adapta a rangs de 24 mm a 27 mm, garantint una compatibilitat versàtil amb diferents configuracions de muntatge i proporcionant una fixació segura i precisa.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat disposa d'un sistema d'acoblament amb diàmetre ajustable que s'adapta a tubs de 27 mm a 30 mm de diàmetre, proporcionant una fixació segura i versàtil per a diferents aplicacions industrials i de mobilitat.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with total lock 100 mm
Swivel castor with total lock 100 mm
Agila
2477PJO100R47-24-27

The Agila is a swivel castor with total lock designed for industrial applications. The fitting features a synthetic expander with square configuration, requiring specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for consistent rotation. The wheel diameter measures 100mm. The castor has an overall height of 138mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 160kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment and trolley applications requiring secure positioning capability.

100 mm
138 mm
Light Duty | < 150 kg
100 mm
138 mm
Light Duty | < 150 kg