Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Alpha és una solució personalitzada equipada amb una placa amb tancament central que proporciona una fixació segura i versàtil per a diverses aplicacions industrials. L'allotjament està fabricat amb acer inoxidable pesat, garantint una durabilitat excepcional i una resistència superior a la corrosió en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està construïda amb un cos de poliamida de gran resistència, combinat amb un pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat que ofereix excel·lent adherència i amortiment. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i una llarga vida útil amb manteniment mínim. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, proporcionant una configuració compacta però robusta. Respecte a les capacitats de càrrega, Alpha suporta una càrrega estàtica màxima de 800 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat de desplaçament: 250 kg a 6 km/h o 400 kg a 4 km/h, permetent una selecció òptima segons els requisits específics de cada aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8499UFX200P67 Q1-11
EAN
4031582380781
Atribucions bàsiques
Tipus
Solución personalizada
Tracidad de carga a 4 km/h
400 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
800 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa amb tancament central
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
115 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
64 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
46 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable