Solución personalizada 160 mm
Alpha
EAN:
4031582381139
Número de producte:
3499UFP160P67 Q2-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
Alpha és una solució personalitzada equipada amb una placa amb tancament central que garanteix una fixació segura i estable en d...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Alpha és una solució personalitzada equipada amb una placa amb tancament central que garanteix una fixació segura i estable en diverses aplicacions industrials. L'allotjament està fabricat en acer pesada, proporcionant una estructura robusta i duradora que suporta les exigències més rigoroses dels entorns de treball intensiu. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i està construïda amb un cos de poliamida que ofereix resistència mecànica i durabilitat excepcionals. El pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, proporciona una tracció òptima i una amortiguació efectiva durant el funcionament continu. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i eficient, minimitzant la fricció i prolongant la vida útil del conjunt. L'alçada total del producte és de 200 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de mobilitat i transport diversos. Pel que fa a la capacitat de càrrega, Alpha suporta una càrrega estàtica de 600 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat de desplaçament: 200 kg a 6 km/h i 300 kg a 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions de transport i manipulació de materials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs