Sistema de bloqueo automático 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582358252
Número de producte:
592DUAP075L51-10 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea safety és un sistema de bloqueo automàtic equipat amb forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament es...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Linea safety és un sistema de bloqueo automàtic equipat amb forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida amb espiga swiveling com a rodament giratori, requerint una força per alliberar de 23 N i 8 mm de llargada de l'ictus de primavera. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat i rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 75 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 75,5 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 200 kg. Aquest sistema és ideal per a aplicacions com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles multimèdia, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, carros d'infermeria, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Bloqueig segur
Només comença a rodar quan una palanca o mànec és activada per l’usuari. Moviment no desitjat evitat de manera efectiva
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Funcionament eficient
Bloqueig central amb un botó per a màxim confort