Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Linea light és una rodeta giratòria amb fre de roda, concebuda per a equips mèdics, mobiliari i carros professionals que exigeixen maniobrabilitat i immobilització segura. El conjunt de muntatge es fixa mitjançant un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació compacta i estable sobre la base del equip. El habitacle està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga giratòria (swiveling) que permet el gir de 360 graus de la rodeta sobre el seu eix vertical, afavorint un desplaçament precís en qualsevol direcció. La roda té un diàmetre de 75 mm i munta un rodament de boles de precisió, que garanteix un gir suau i de baix esforç. La banda de rodolament és de poliuretà injectat, un material amb bona amortiment, baix nivell de soroll i elevada resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda és de poliamida. L'alçada total de la rodeta és de 75,5 mm, dimensió que cal tenir en compte en el disseny del conjunt. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta especificació permet utilitzar el producte en aplicacions com carros d'anestèsia, tauletes de nit, carros de càtering, ordinadors amb rodes, mobles d'oficina i carros d'infermeria.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015
EAN
4031582353389
Número de material S4
990770570
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
75,5 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,2 kg
Nom del producte
Linea light
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
30 mm
Sterferencia de giro
162 mm
Desplaçament
23 mm
Scio de giro
81 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

La Linea light és una rueda giratoria rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a tipus de fixació, dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials de precisió. L'allotjament està fabricat en poliamida amb un sistema d'espiga swiveling que garanteix una rotació suau i controlada. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, assegurant una durabilitat excepcional i un funcionament silenciós. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió que permeten una mobilitat òptima i una vida útil prolongada. L'alçada total del conjunt és de 75,5 mm, proporcionant una integració compacta en diversos tipus de mobiliari i equips. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris, mobles multimèdia, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg